Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Mink Bürsten
Descripción
AD35 - Mink AD-System
Lista de materiales
AD35-K1
ORDERNO
número de orden
AD35-K1
D
Diámetro fibra
0.15 mm
SHD
Diámetro interior
35 mm
G
Diámetro total
85 mm
SD
Diámetro del eje
mm
MAT1
Body material
Poliammide 6 (PA6) (negro)
MAT2
Material de las fibras
Poliammide 6 (PA6) (negro)
SDT
Tiempo de entrega estándar
Max. 10 días laborables
INFO
Info
ø-w: Diámetro del eje adecuado
VE
Unidad de empaque
20 PCS
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales