Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Mink Bürsten
Description
AD35 - Mink AD-System
Nomenclature
AD35-K1
ORDERNO
numéro de commande
AD35-K1
D
Diamètre de fibre
0.15 mm
SHD
Diamètre de l'alésage
35 mm
G
Diamètre
85 mm
SD
Diamètre d'arbre
mm
MAT1
Matière du support
Polyamide 6 (PA6) (noir)
MAT2
Fibre
Polyamide 6 (PA6) (noir)
SDT
Délai de livraison standard
10 jours ouvrables max.
INFO
Info
ø-w: Diamètre d'arbre défini
VE
Unité d'emballage
20 PCS
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale