Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Mink Bürsten
Descrizione
AD35 - Mink AD-System
Lista materiale
AD35-K1
ORDERNO
numero d'ordine
AD35-K1
D
Diametro setola
0.15 mm
SHD
Diametro foro asse
35 mm
G
Diametro totale
85 mm
SD
Diametro dell'albero
mm
MAT1
Materiale del supporto
Polyamide 6 (PA6) (nero)
MAT2
Materiale setole
Polyamide 6 (PA6) (nero)
SDT
Tempi di consegna standard
max.
INFO
Info
ø-w: Diametro dell’albero adatto
VE
Unità di imballaggio
20 PCS
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali