Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Mink Bürsten
Beschreibung
RUB-MEM - Mink Easy-Move-System
Stückliste
RUB-MEM-K1
ORDERNO
Bestellnummer
RUB-MEM-K1
MAT1
Körpermaterial
Polyoxymethylen (POM)
MAT2
Fasermaterial
Polyamide 6 (PA6)
SHD
Achslochdurchmesser
3 mm
DIAM
Gesamtdurchmesser
30 mm
BD
Körperdurchmesser
21 mm
D
Faserdurchmesser
0.20
BL
Körperlänge
26.00 mm
SDT
Standardlieferzeit
Max. 10 Arbeitstage
VE
Verpackungseinheit
20 PCS
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen