Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Mink Bürsten
Description
RUB-MEM - Mink Easy-Move-System
Nomenclature
RUB-MEM-K1
ORDERNO
numéro de commande
RUB-MEM-K1
MAT1
Matière du support
Polyoxymétylène (POM)
MAT2
Fibre
Polyamide 6 (PA6)
SHD
Diamètre de l'alésage
3 mm
DIAM
Diamètre
30 mm
BD
Diamètre de monture
21 mm
D
Diamètre de fibre
0.20
BL
Longueur de monture
26.00 mm
SDT
Délai de livraison standard
10 jours ouvrables max.
VE
Unité d'emballage
20 PCS
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale