Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Mink Bürsten
Descrizione
RUB-MEM - Mink Easy-Move-System
Lista materiale
RUB-MEM-K1
ORDERNO
numero d'ordine
RUB-MEM-K1
MAT1
Materiale del supporto
Poliossimetilene (POM)
MAT2
Materiale setole
Polyamide 6 (PA6)
SHD
Diametro foro asse
3 mm
DIAM
Diametro totale
30 mm
BD
Diam. supporto
21 mm
D
Diametro setola
0.20
BL
Lunghezza supporto
26.00 mm
SDT
Tempi di consegna standard
max.
VE
Unità di imballaggio
20 PCS
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
2D

Posizione del produttore
Seleziona una nazione per vedere le sedi locali