Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Mink Bürsten
Opis
RUB-MEM - Mink Easy-Move-System
Lista materiałowa
RUB-MEM-K1
ORDERNO
numer zamówienia
RUB-MEM-K1
MAT1
Materiał korpusu
Polioksymetylen (POM)
MAT2
Materiał włókien
Poliamid 6 (PA6)
SHD
Średnica otworu
3 mm
DIAM
Średnica całkowita
30 mm
BD
Średnica korpusu
21 mm
D
Średnica włókien
0.20
BL
Długość korpusu
26.00 mm
SDT
Standardowy czas dostawy
maks.
VE
Jednostka opakowania
20 PCS
Preview - Generation
Podgląd
Quotation
3D
2D

Lokalizacja sprzedawcy
Wybierz kraj żeby zobaczyć lokalne biura