Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Mink Bürsten
Descripción
RUB-MRB - Mini camino de rodillos de Mink
Lista de materiales
RUB-MRB-K1
ORDERNO
número de orden
RUB-MRB-K1
NORO
Numero de rodillos
MAT1
Body material
Polioximetileno (POM)
MAT2
Material de las fibras
Poliammide 6 (PA6)
SHD
Diámetro interior
3 mm
DIAM
Diámetro total
30 mm
BD
Diámetro del cuerpo
21 mm
D
Diámetro fibra
0.20
BL
Body length
26.00 mm
SDT
Tiempo de entrega estándar
3 a 4 semanas
INFO
Info
Suministrado con guía C de 2 m
Preview - Generation
Previsualización
Oferta
3D
2D

Filiales del fabricante
Seleccione un país para ver las oficinas locales