Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Mink Bürsten
Description
RUB-MRB - Mink Mini convoyeur á rouleaux
Nomenclature
RUB-MRB-K1
ORDERNO
numéro de commande
RUB-MRB-K1
NORO
Nombre de rouleaux
MAT1
Matière du support
Polyoxymétylène (POM)
MAT2
Fibre
Polyamide 6 (PA6)
SHD
Diamètre de l'alésage
3 mm
DIAM
Diamètre
30 mm
BD
Diamètre de monture
21 mm
D
Diamètre de fibre
0.20
BL
Longueur de monture
26.00 mm
SDT
Délai de livraison standard
3 à 4 semaines
INFO
Info
Livré avec un rail de 2 mètres
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale