Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Mink Bürsten
Beschreibung
RUB-MRB - Mink Mini-Rollenbahn
Stückliste
RUB-MRB-K1
ORDERNO
Bestellnummer
RUB-MRB-K1
NORO
Anzahl der Rollen
MAT1
Körpermaterial
Polyoxymethylen (POM)
MAT2
Fasermaterial
Polyamide 6 (PA6)
SHD
Achslochdurchmesser
3 mm
DIAM
Gesamtdurchmesser
30 mm
BD
Körperdurchmesser
21 mm
D
Faserdurchmesser
0.20
BL
Körperlänge
26.00 mm
SDT
Standardlieferzeit
3 bis 4 Wochen
INFO
Info
Geliefert mit 2 Meter-Schiene
Preview - Generation
Vorschau
Angebot
3D
2D

Niederlassungen des Kataloganbieters
Wählen Sie ein Land aus, um die Niederlassungen zu sehen