Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Mink Bürsten
Description
SBL-TRW-K101 - Mink TRW-System
Bill of material
SBL-TRW-K101
ORDERNO
Order number
SBL-TRW-K101
OPT
Density
wavelike
D
Bristle diameter
0.20 mm
FH
Bristle length
6.50 mm
MAT1
Body material
Polypropylene / PP (black)
MAT2
Bristle material
Polyamide 6 (red)
SDT
Standard delivery time
Max. 10 working days days
Preview - Generation
Преглед
Quotation
3D
2D

Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси