Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Mink Bürsten
Description
SOB-TRW-K101 - Mink TRW-System
Bill of material
SOB-TRW-K101
ORDERNO
Order number
SOB-TRW-K101
FH
Bristle length
10
D
Bristle diameter
0.30
MAT1
Body material
Acrylonitrile butadiene-styrene copolymer (ABS)
MAT2
Bristle material
Polyamide 6 (PA6)
SDT
Standard delivery time
Max. 10 working days days
VE
Packaging Unit
100 PCS
Preview - Generation
Преглед
Quotation
3D
2D

Местоположение на доставчика на каталога
Изберете държава, за да видите местните офиси