Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Mink Bürsten
Description
STL12080 - Mink Brosses en listeau standard
Nomenclature
STL12080-K1
ORDERNO
numéro de commande
STL12080-K1
FH
Hauteur de fibre
mm
D
Diamètre de fibre
0.1 mm
L
Longueur de monture
2600 mm
MAT1
Matière du support
Chlorure de polyvinyle / PVC (noir)
MAT2
Fibre
Polypropylène (gris / lisse)
SDT
Délai de livraison standard
3 à 4 semaines days
INFO
Info
Pour un vitrage de 8 mm d’épaisseur
VE
Unité d'emballage
10 PCS
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale