피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
품질보증 정보
카탈로그: Mink Bürsten
생성됨: 17.11.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mink Bürsten
ZZB338-K10(Low)
Mink Bürsten
Round brushes
Zick-Zack-System
Powered by
CAD모델 선택
{mink/round_brushes/zick_zack_system/zzb33.prj},{NB=ZZB338-K10(Low)},{BD=33},{SHD=15},{OPT=8},{G=50},{L=100},{D=0.1},{MAT1=Polyamide 6 + 15% glass fibre / PA-GFK (black)},{MAT2=33-12},{SDT=Max. 10 Arbeitstage},{CTN=96035000},{LODLEVEL=Low}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Mink Bürsten
Description
ZZB33 - Mink Zick-Zack-System – Segment
Bill of material
ZZB338-K10(Low)
ORDERNO
Order number
ZZB338-K10
BD
Body diameter
33
mm
SHD
Spindle hole diameter
15
20
15
20
mm
OPT
Density
Open
Dense
Maximum density
Open
Dense
Maximum density
G
Diameter
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
180
200
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
180
200
mm
L
Body length
100
mm
D
Bristle diameter
0.10
0.15
0.20
Natural hair: varies
0.10
0.15
0.20
Natural hair: varies
mm
MAT1
Body material
Polyamide 6 + 15% glass fibre / PA-GFK (black)
MAT2
Bristle material
Polyamide 6 (black / smooth)
Polyamide 6 (transparent / smooth)
Polyamide 6.10 (transparent / smooth)
Polyamide 6.6 (black / smooth)
Polyamide 6 (black / smooth)
Polyamide 6 (transparent / smooth)
Polyamide 6.10 (transparent / smooth)
Polyamide 6.6 (black / smooth)
SDT
Standard delivery time
Max. 10 working days
LODLEVEL
Low
High
Low
High
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.