Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Mink Bürsten
Description
ZZB45 - Mink Zick-Zack-System – Segment
Nomenclature
ZZB458-K21(Low)
ORDERNO
numéro de commande
ZZB458-K21
BD
Diamètre de monture
45 mm
SHD
Diamètre de l'alésage
mm
G
Diamètre
mm
D
Diamètre de fibre
mm
OPT
Densité
L
Longueur de monture
100 mm
MAT1
Matière du support
Polypropylène + 30% fibre de verre / PP-GFK (noir)
MAT2
Fibre
SDT
Délai de livraison standard
10 jours ouvrables max.
CTN
Customs Tariff Number
96035000
LODLEVEL
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale