피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
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
피드백
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
품질보증 정보
카탈로그: Mink Bürsten
생성됨: 17.11.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mink Bürsten
ZZB8612-K31(Low)
Mink Bürsten
Round brushes
Zick-Zack-System
Powered by
CAD모델 선택
{mink/round_brushes/zick_zack_system/zzb86.prj},{NB=ZZB8612-K31(Low)},{BD=86},{SHD=40},{G=110},{D=0.1},{OPT=12},{L=100},{MAT1=Polypropylene + 30% glass fibre / PP-GFK (black)},{MAT2=33-12},{SDT=Max. 10 Arbeitstage},{CTN=96035000},{LODLEVEL=Low}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Mink Bürsten
Description
ZZB86 - Mink Zick-Zack-System – Segment
Bill of material
ZZB8612-K31(Low)
ORDERNO
Order number
ZZB8612-K31
BD
Body diameter
86
mm
SHD
Spindle hole diameter
40
45
50
60
40
45
50
60
mm
G
Diameter
110
120
130
140
150
160
180
200
220
250
280
300
320
350
380
110
120
130
140
150
160
180
200
220
250
280
300
320
350
380
mm
D
Bristle diameter
0.10
0.15
0.20
Natural hair: varies
0.10
0.15
0.20
Natural hair: varies
mm
OPT
Density
Open
Dense
Maximum density
Open
Dense
Maximum density
L
Body length
100
mm
MAT1
Body material
Polypropylene + 30% glass fibre / PP-GFK (black)
MAT2
Bristle material
Polyamide 6 (black / smooth)
Polyamide 6 (transparent / smooth)
Polyamide 6.10 (transparent / smooth)
Polyamide 6.6 (black / smooth)
Polyamide 6 (black / smooth)
Polyamide 6 (transparent / smooth)
Polyamide 6.10 (transparent / smooth)
Polyamide 6.6 (black / smooth)
SDT
Standard delivery time
Max. 10 working days
CTN
Customs Tariff Number
96035000
LODLEVEL
Low
High
Low
High
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.