Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Mink Bürsten
Description
ZZS65 - Mink Zick-Zack-System – Bague de butée
Nomenclature
ZZS6520-K4
ORDERNO
numéro de commande
ZZS6520-K4
SHD
Diamètre de l'alésage
mm
BD
Diamètre de monture
65 mm
L
Longueur de monture
20
MAT1
Matière du support
Polyamide 6 + 15% fibre de verre / PA-GFK (noir)
OPT
Conçu pour
SDT
Délai de livraison standard
10 jours ouvrables max.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
2D

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale